概览
优势和特点
- 适用于 AD9146 的功能完备的评估板。
产品详情
AD9146-M5375-EBZ 连接到数字模式发生器 (DPG3) 或系统演示平台 (SDP-H1),以评估 AD9146 套件。AD9146 控制 AD9146-M5375-EBZ 串行外围接口 (SPI) 端口,该端口通过下载 ACE 软件和 AD9146 插件获得(有关更多信息,请参阅软件设置部分)。
通过 SPI 端口,被测套件 (DUT) 和时钟电路可被编入为任何不同的工作模式。为了便于子系统评估,AD9516-0 时钟分配芯片和 ADL5375 正交调制器被设计到 AD9146-M5375-EBZ 中。
有关 AD9146 完整的详细信息,请参阅 AD9146 的数据手册,在使用 AD9146-M5375-EBZ 评估板时,必须同时参阅本用户指南。
使用入门
需要的设备
所需文件
所需软件
- 分析 | 控制 | 评估 (ACE) 软件
- DPGDownloaderLite 软件(作为选项包含在ACE下载中)