概览

产品详情

AD9135-EBZ和AD9135-FMC-EBZ支持双通道、11位、高动态范围数模转换器(DAC) AD9135。AD9135提供2800 MSPS最高采样速率,可以在极宽的带宽内产生多载波。 DAC输出经过优化,可以与ADI公司的ADRF6720和ADRF670x模拟正交调制器(AQM)无缝接口。可选三线式或四线式串行端口接口(SPI)允许对许多内部参数进行编程和回读。 满量程输出电流可以在13.9 mA至27.0 mA典型范围内进行编程。

软件

ACE Software

ZIP
533 KB
ACE plug-in for Board.AD9135 1.2020.12100 [Mar 16 20]
Plugin for evaluating the AD9135 high-speed DAC.
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.25.3217.1403 [Apr 03 22]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

硬件 (3)

控制器板

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。