概览

产品详情

本用户指南介绍AD911x和AD971x评估板,提供了在各种模式和配置下运行AD911x和AD971x所需的全部支持电路。 还介绍了用于与这些器件接口的应用软件。


使用评估板时,应同时参阅AD9114/AD9115/AD9116/AD9117和AD9714/AD9715/AD9716/AD9717数据手册。 AD971x/AD911x修订版A评估板与数据模式发生器2 (DPG2)和DAC软件套件一起工作,包括AD971x/AD911x更新版。


与该评估板一起提供的CD-ROM包括所有必要软件所需的安装程序。 也可下载此安装程序。 两种方法用于安装矢量加载所需的DPGDownloader程序以及SPI通信所需的AD971x/AD911x更新。


相关产品

软件

ACE Software

ZIP
303 KB
ACE plugin for Board.AD911x 1.2019.42500 [Jan 14 20]
Plugin to evaluate the AD9117, AD9116, AD9115 and AD9114 high-speed DACs.
EXE
96.3 MB
ACE Installer Software 1.16.2830.1263 [Mar 10 20]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

硬件 (2)

控制器板

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。