概览

产品详情

AD8436评估板装配齐全且经过测试,连接电源和信号源后即可使用。AD8436-EVALZ在不影响简单性的前提下提供了许多选项,该评估板经过测试并搭配10 μF平均值电容(CAVG)、3.3 μF低通滤波电容(C8)和0.1 μF (COPT)电容,以优化波峰因素性能。详情参见AD8436在线数据手册。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。