概览

产品详情

AD8372-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板,用于轻松评估AD8372 DVGA的所有特性。该评估板内置可旁路的变压器,支持两个DVGA通道上的单端或差分输入和输出,以及用于片上SPI端口外部数字控制的25引脚D-Sub连接器。该评估板只需要4.5 V至5.5 V单电源即可工作。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。