概览

产品详情

AD8312-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板。 正常工作时需使用2.7 V至5 V/10 mA电源。 应将电源连接至VPOS和GND引脚。 RF输入信号施加于边缘安装型SMA类RF连接器(RFIN)。 检波器输出信号可通过SMA连接器的VOUT引脚获取。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。