概览

产品详情

EVAL-AD831EBZ是一款配置齐全的4层FR4评估板,提供RF输入、LO输入和IF输出连接,并采用单端设置。将一个2引脚接头连接器连至+5V和-5V跳线,它就可以使用±5V/100 mA电源;电源电压范围为± 4.5至± 5.5V。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。