概览

产品详情

EVAL-AD7766EDZ/EVAL-AD7766-1EDZ/EVAL-AD7766-2EDZ分别是用于AD7766/AD7766-1/AD7766-2的全功能评估板。该评估板能够以独立模式工作,或者与EVAL-CED1Z转换器评估和开发板配合使用。与转换器评估和开发板配合使用时,用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。此软件包含技术笔记,其中说明评估板以独立模式工作或者与转换器评估和开发板配合使用时的工作和设置情况。


请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。

硬件 (1)

控制器板

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。