概览

产品详情

EVAL-AD7656SDZ是用于AD7656的全功能评估套件。 该评估板能够以独立模式工作,或者与评估控制器板配合使用。 与评估控制器板配合使用时,用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。 此软件包含技术笔记,其中说明评估板以独立模式工作或者与评估控制器板配合使用时的工作和设置情况。

相关产品

系统需求

  • Windows XP SP2,32位
  • Windows 7,32和64位 /li>
  • Windows 7,32和64位
  • USB 2.0端口

软件

评估软件

ZIP
554266 kB
AD7656/AD7657/AD7658 Evaluation Board Software
Includes software for controlling and evaluating the performance of the AD7656/AD7657/AD7658, when they are operated with the evaluation board controller. The EVAL-AD7656/AD7657/AD7658SDZ Demonstration/Evaluation Software runs under Windows XP SP2, Windows Vista, or Windows 7.

硬件 (1)

控制器板

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。