概览

优势和特点

  • AD7294-2的全功能评估板
  • 各种链路选项
  • PC控制结合评估软件
  • 兼容系统演示平台(SDP)
  • 用于控制AD7294-2的PC软件
  • 串行接口:SPI®/QSPI/DSP兼容

产品详情

有关AD7294-2的完整详情可参考ADI公司提供的 AD7294-2数据手册,使用评估板时,应同时参阅数据手册和本用户指南。“评估板硬件”部分说明了各种连接选项的配置。


评估板通过SDP板与PC的USB端口连接。软件与评估板一同提供,便于用户设置AD7294-2。


该套件需要为系统演示平台购买控制器板( EVAL-SDP-CB1Z)。


SDP-S需要与该产品一同订购。SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CB1Z)。如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。


技术与领域

相关产品

包装内含

  • AD7294-2DZ评估板(EVAL-AD7294-2SDZ)
  • 评估软件CD
  • USB 电缆

硬件 (1)

控制器板

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。