概览

优势和特点

  • 集成了ADP5071电源解决方案的AD5767的全功能评估板
  • PC控制结合ADI公司的EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台(SDP)
  • 电源解决方案通过3.3 V单电源生成
  • PC软件使用分析/控制/评估(ACE)软件进行控制

产品详情

EVAL-AD5766SD2Z/EVAL-AD5767SD2Z为全功能评估板,专为轻松评估AD5766/AD5767 16通道、16/12位、电压输出数模转换器(DAC)的全部特性而设计。


这些评估板集成使用ADP5071的电源解决方案。ADP5071开关调节器提供电源解决方案,通过从3.3 V输入生成8 V至−22 V双极性电源电压来创建−20 V至+6 V的DAC电压输出范围。或者,通过板载连接器J9和线性电源为DAC供电可生成所有范围。


板载连接器通过J10或EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台(SDP)板通过J1可以控制AD5766/AD5767。SDP允许通过Windows®计算机的USB端口并使用AD5766/AD5767评估软件ACE来控制评估板。


AD5766/AD5767分别是16通道、16/12位、电压输出denseDAC®转换器。这些DAC从2.5 V基准电压源生成输出范围。输出缓冲器允许AD5766/AD5767提供高达20 mA的灌电流或源电流。该范围可通过软件选择且可将任何通道路由到监控器引脚进行外部监控。集成基准电压缓冲器和输出缓冲器,可提供易于使用的通用解决方案。


这些器件需要四个电源。AVDD和AVSS为正负高电压电源,AVCC为低电压DAC电路的模拟电源,而VLOGIC电源引脚用于设置数字接口引脚的逻辑电平。


EVAL-AD5766SD2Z/EVAL-AD5767SD2Z的ACE软件具有直观的图形用户界面(GUI),用于通过同步串行端口(SPORT)接口配置AD5766/AD5767的工作模式。访问ACE软件页面,查看用于许多其他ADI器件评估板和Circuits from the Lab®(CFTL)演示板的插件模块。


AD5766/AD5767数据手册提供AD5766/AD5767的完整规格,使用EVAL-AD5766SD2Z/EVAL-AD5767SD2Z时必须同时参考用户指南(UG-1070)与数据手册。

软件

ACE Software

ZIP
262 KB
ACE plug-in for Board.AD5767 1.2019.24200 [Jun 30 21]
The AD5767 ACE plugin supports the EVAL-AD5767 evaluation board. AD5767 is a 16-Channel, 12-Bit Voltage Output denseDAC.
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.24.3095.1398 [Nov 11 21]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。