概览

优势和特点

  • 适用于 AD5753 的功能完备的评估板
  • 板载 2.5 V ADR4525 基准电压源
  • SPI 通信

产品详情

本用户指南介绍如何使用 EVAL-AD5753SDZ 来评估 AD5753,后者是一款单通道 16 位电压和电流输出数模转换器 (DAC),配备片内正负动态功率控制 (DPC),可较大限度地降低封装功耗。

使用 EVAL-AD5753SDZ 板时,需要 EVAL-SDP-CS1Z 系统演示平台 (SDP-S) 板。EVAL-AD5753SDZ(参见图 1)通过 EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S) 连接到 PC 的 USB 端口。提供分析控制评估 (ACE) 软件,可以将其与 EVAL-AD5753SDZ 配合使用,并允许对 AD5753 进行编程。有关 AD5753 的完整详细信息,请参阅 AD5753 数据手册。

使用 EVAL-AD5753SDZ 时,应参阅 AD5753 数据手册,同时参阅本用户指南。“评估板硬件”部分介绍了各个链接选项的配置。“软件快速启动程序”部分讨论了配对软件的安装。

软件

ACE软件

ZIP
288 KB
ACE plug-in for Board.AD5753 1.2020.4200 [Jan 22 20]
Single-Channel, 16-Bit Current and Voltage Output DAC with Dynamic Power Control and HART Connectivity
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.26.3240.1417 [Jun 21 22]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。