概览

优势和特点

  • 适用于 AD5600 的功能完备的评估板
  • 板载基准电压源
  • 多种连接选项
  • PC 控制配合 ADI 公司的 SDP 一起使用

产品详情

该用户指南详细介绍了用于 AD5600 电压输出数模转换器 (DAC) 的 EVAL-AD5600PMDZ 的工作原理。

EVAL-AD5600PMDZ 旨在帮助用户对 AD5600 电路进行快速原型设计并缩短设计时间。AD5600 由 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电。EVALAD5600PMDZ 还包含高温 ADR225 基准电压源和 AD8634 缓冲器。

EVAL-AD5600PMDZ 通过系统演示平台 (SDP) 板和 SDP-PMDIB1Z 板连接到 PC 的 USB 端口。可以通过 EVAL-AD5600PMDZ 产品页下载 ACE 软件,与评估板结合使用,使用户能够对 AD5600 进行编程。在没有 SDP 板的情况下,还可以使用外设模块 (PMOD) 连接方式将微控制器连接到评估板。请注意,通过 PMOD 连接方法使用微控制器时,必须断开 SDP 板,且用户无法操作 ACE 软件。

EVAL-AD5600PMDZ 兼容 ADI 公司的任何 SDP 板(可单独购买)。图 1 显示了 EVAL-AD5600PMDZ、EVAL-SDP-CB1Z 板(SDP-B 控制器板)和 SDP-PMD-IB1Z。

有关完整的详细信息,请参阅 AD5600 数据手册,在使用 EVALAD5600PMDZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

相关产品

软件

ACE软件

ZIP
80 KB
ACE plug-in for Board.AD5600 1.2019.42300 [Oct 29 19]
The AD5600 ACE Plugin supports the EVAL-AD5600 evaluation board. The AD5600 is a 2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage Output, Unbuffered 16-Bit DAC
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.26.3240.1417 [Jun 21 22]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。