概览

优势和特点

  • AD5501/AD5504的全功能评估板
  • USB接口
  • 用于寄存器编程的PC软件
  • 独立操作

产品详情

本用户指南描述 AD5501/AD5504 评估板的工作原理和功能。使用本用户指南与 AD5501 或 AD5504 数据手册(按需)评估 AD5501/AD5504 评估板的功能和性能。该评估板可用作独立板,使用外部 DSP 或微控制器进行控制,或者可连接到 PC。还提供软件,可用于对 AD5501/AD5504 的寄存器编程。AD5501/AD5504 通过 USB 接口来控制。


请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。