概览

优势和特点

  • 可配合nanoDAC®母板(EVAL-MBnanoDAC-SDZ)使用的全功能评估板
  • 片内基准电压源
  • 各种链路选项
  • PC控制结合ADI的系统演示平台(SDP)

产品详情

AD5327评估板设计可帮助用户快速进行新型AD5327电路原型制作,并缩短设计时间。AD5327采用2.5 V至5.5 V单电源供电。


有关完整详情,请参见AD5327数据手册,使用EVAL-AD5327DBZ评估板时必须同时参考用户指南UG-929与数据手册。


评估板通过SDP-B板与PC的USB端口连接。软件与评估板一同提供,便于用户编程AD5327。


该评估板需要SDP-B控制器板(EVAL-SDP-CB1Z)。


相关产品

包装内含

  • EVAL-AD5327DBZ评估板
  • EVAL-MBnanoDAC-SDZ母板

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。