概览

优势和特点

  • 可配合nanoDAC母板(EVAL-MBnanoDAC-SDZ)使用的全功能评估板(EVAL-AD5321DBZ)
  • 片内基准电压源
  • 各种链路选项
  • PC控制结合ADI的系统演示平台(SDP)

产品详情

EVAL-AD5321DBZ评估板设计用于快速进行AD5321电路原型制作,并缩短设计时间。AD5321采用2.7 V至5.5 V单电源供电。


EVAL-AD5321DBZ评估板通过SDP-B控制器板与PC的USB端口连接。软件可通过EVAL-AD5321DBZ产品页面下载,并允许用户编程AD5321。


此评估板需搭配使用SDP-B控制器板,后者可在ADI网站上订购。


ADI的AD5321数据手册上有关于该器件的完整数据,使用评估板时,应同时参阅数据手册与用户指南UG-972。

技术与领域

相关产品

包装内含

  • EVAL-AD5321DBZ evaluation board
  • EVAL-MBnanoDAC-SDZ motherboard
  • USB cable

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。