概览
优势和特点
- 可配合nanoDAC®母板(EVAL-MBnanoDAC-SDZ)使用的全功能评估板
- 片内基准电压源
- 各种链路选项
- PC控制结合ADI的系统演示平台(SDP)
产品详情
AD5317R评估板设计可帮助用户快速进行新型AD5317R电路原型制作,并缩短设计时间。AD5317R采用2.7 V至5.5 V单电源供电。
有关完整详情,请参见AD5317R数据手册,使用该评估板时必须同时使用用户指南UG-970与数据手册。
评估板通过SDP-B板与PC的USB端口连接。可从EVALAD5317RDBZ评估板页面下载软件,便于用户编程设置AD5317R。
技术与领域
相关产品
包装内含
- EVAL-AD5317RDBZ 评估板
- EVAL-MBnanoDAC-SDZ 母板
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。