概览

优势和特点

  • AD5272的全功能评估板
  • 4线式欧姆测量能力
  • 各种链路选项
  • 通过单独购买的系统演示平台(SDP)进行PC控制
  • PC控制软件
  • 50次可编程(50-TP)
  • 电阻容差误差:1%


产品详情

AD5272是一款单通道、1024位数字变阻器,端到端电阻容差误差小于±1%,并具有50次可编程存储器。


AD5272支持±2.5 V至±2.75 V双电源和2.7 V至5.5 V单电源供电,适合电池供电应用及许多其它应用。


AD5272采用多功能I2C串行接口,可在快速模式下工作,速率最高可达400 kbps。该器件可选择多达三个不同的I2C地址。


EVAL-AD5272SDZ评估板可在单电源和双电源模式下工作,从USB内部电源供电。


可在AD5272 / AD5274数据手册中找到AD5272的完整规格。


技术与领域

相关产品

包装内含

  • AD5272SDZ 评估板
  • AD5272 器件
  • 3.3 V稳压器(ADP3303)
    • 光盘包含
    • 可自行安装的软件,允许用户控制该板,并使用器件的全部功能
    • AD5272数据手册电子版
    • UG-094电子版

硬件 (1)

控制器板

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。