概览

优势和特点

  • AD5222的全功能评估板
  • 各种测试电路
  • 各种交流和直流输入信号
  • 通过单独购买的系统演示平台(SDP-B)进行PC控制
  • PC控制软件

产品详情

AD5222支持2.7 V至5.5 V单电源供电,适合电池供电应用及许多其它应用,同时提供0.2%通道间匹配容差。


此外,AD5222采用高速升降式接口,工作速率高达15 MHz。


EVAL-AD5222SDZ可在单电源模式下工作,从USB内部电源供电。


可在AD5222数据手册中找到AD5222器件的完整规格。

相关产品

包装内含

  • EVAL-AD5222SDZ 板
  • 光盘包含
    • 可自行安装的软件,允许用户控制该板,并使用器件的全部功能
    • AD5222数据手册电子版
    • UG-349用户指南电子版

系统需求

  • Windows XP SP2,32位
  • Windows Vista,32和64位
  • Windows 7,32和64位
  • USB 2.0端口


硬件 (1)

控制器板

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。