-
AD4630/AD4030 Evaluation Board User Guide6/24/2022WIKI
-
AD4630/AD4030 Developer's Guide6/23/2022WIKI
概览
优势和特点
- 板载基准电压、时钟源和ADC驱动器
- 多功能模拟信号调理电路
- FMC-LPC系统板连接器
- ACE PC软件用于(时域和频域)的配置和数据分析
- 与其他现成的控制器板兼容
产品详情
EVAL-AD4630-16FMCZ评估板可对AD4630系列24位精密逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)进行快速、简化评估。
AD4630-16是一款低功耗、双通道、16位精密SAR ADC,每个通道支持高达2 MSPS的数据速率。该评估板展示AD4630-16的性能,为多种系统应用提供可配置的模拟前端(AFE)。
EVAL-AD4630-16FMCZ评估板专为Digilent ZedBoard™设计。ZedBoard用于控制数据捕捉和缓冲。该评估板通过现场可编程门阵列(FPGA)夹层卡(FMC)低引脚数(LPC)连接器连接至ZedBoard板。ZedBoard搭载Xilinx Zynq7000 SoC,该SoC具有两个处理器内核,采用可编程的FPGA结构。ZedBoard通过USB连接到PC。
应用
- 自动测试设备
- 数字控制环路
- 医疗仪器
- 地震学
- 半导体制造
- 科学仪器
技术与领域
相关产品
包装内含
- EVAL-AD4630-16FMCZ评估板
- 微型SD存储卡(带适配器)包含系统板引导软件和Linux OS
- 可选 - ZedBoard(系统控制器板)
使用入门
设备要求
- 具有Windows 7或Windows 10操作系统的PC
- Digilent ZedBoard具有12 V壁式适配器电源的
- 精密信号源
- SMA电缆(评估板输入)
- 推荐使用——以测试信号频率为中心的带通滤波器
快速入门指南
- 从ACE下载并安装ACE软件。需要运行Windows 7或更高版本的PC。
- 通过FMC连接器将EVAL-AD4630-16-FMCZ板和ZedBoard牢牢连接在一起。
- 将随附EVAL-AD4630-16-FMCZ的SD卡插入ZedBoard的SD卡插槽。
- 通过micro-USB电缆将ZedBoard的USB OTG端口(PMOD连接器JE1旁边)连接到PC。
- 将12 V电源适配器连接到ZedBoard并将ZedBoard上的POWER开关(SW8)滑动到“开”位置。
- 验证ZedBoard上的绿色电源LED (LD13)和蓝色完成LED (LD12)是否开启。
- 等待ZedBoard上的红色LED (LD7)开始闪烁。
- 从Windows开始菜单中的ADI子文件夹下启动ACE软件。
系统需求
需要运行Windows 7或更高版本的PC。
文档
-
EVAL-AD4630-24 - Design Files12/1/2021ZIP3 M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。