概览

优势和特点

  • 适用于 10 引脚精密 ADC 的功能完备的评估板。 
  • 通用模拟信号调节电路 
  • 内置基准电压源、基准缓冲器和 ADC 驱动器 
  • 用于对时域和频域进行控制及数据分析的 PC 软件
  • 兼容系统演示平台 (EVAL-SDP-CH1Z) 

产品详情

AD4000/AD4001/AD4002/AD4003/AD4020系列评估板包含易于使用的16/18/20位精密逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)。AD4000/AD4001/AD4002/AD4003/AD4020均为低功耗、16/18/20位精密SAR ADC,性能极高,吞吐速率可达2 MSPS(AD4020的吞吐速率为1.8 MSPS)。该评估板设计用于演示ADC AD4000/AD4001/AD4002/AD4003/AD4020系列的性能,以利于了解各种系统应用的接口。产品各自的数据手册提供了这些产品的完整说明,在使用该评估板时必须参考数据手册。


EVAL-AD4000FMCZ/EVAL-AD4001FMCZ/EVAL-AD4002FMCZ/EVAL-AD4003FMCZ/EVAL-AD4020FMCZ评估板(见图1)非常适合与ADI公司的高速系统演示平台(EVAL-SDP-CH1Z)一起使用。这些评估板通过一个120引脚连接器与SDP-H1板连接。采用SMA连接器的JP2和JP3来连接低噪声模拟信号源。


板载元件包括:高精度缓冲带隙5.0 V基准电压源(ADR4550)、基准电压缓冲器(ADA4807-1)、共模缓冲器(ADA4807-1)、集成两个运算放大器的信号调理电路(ADA4807-1),以及提供所需电压以满足所有电压需求的电源。


EVAL-AD4000FMCZ、EVAL-AD4001FMCZ、EVAL-AD4002FMCZ和EVAL-AD4003FMCZ分别集成了AD4000、AD4001、AD4002和AD4003。不过,这些评估板可通过限制评估软件中的采样速率来评估AD4004、AD4005、AD4006、AD4007、AD4008、AD4010和AD4011的性能,以实现特定ADC的采样速率最大化。例如,如果将采样速率限制在1 MSPS,EVAL-AD4000FMCZ上的AD4000可用于评估AD4004的性能。每种产品对应的评估板请参见产品数据手册。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。