概览

优势和特点

EV-21593-SOM

  • ADSP-21593双核SHARC+音频处理器(与ADSP-21569引脚兼容)
  • 8 Gb DDR3 (800 MHz)内存
  • 512 Mb四通道SPI闪存
  • 基于LT元件的电源解决方案
  • FTDI USB转UART
  • USB C功率传输
  • 调试接口(JTAG)
  • SOM接口连接器
  • CCES套件许可证

EV-SOMCRR-EZKIT

  • ADI ADAU1979 – 四通道模数转换器
  • ADI ADAU1962A – 12通道、高性能、192kHz、24位DAC
  • CAN-FD 2x ADM3056E
  • Macronix MX66LM1G45G 1 Gbit OSPI闪存
  • 千兆以太网TI DP83867
  • 10/100以太网TI DP83848
  • USB 2.0 PHY微芯USB3340
  • USB 2.0转QSPI FTDI
  • MicroSD卡插槽
  • 2个A2B®接口连接器
  • 调试接口(JTAG)、板载ICE-1000仿真器

产品详情

EV-21593-EZKIT工具包由 EV-21593-SOM 系统化模块(SOM)板和 EV-SOMCRR-EZKIT 载波板组成。它们共同形成了ADSP-SC594 SHARC+音频处理器的EZ-KIT®评估平台,以便对ADSP-2159x系列 (ADSP-21593/ADSP-21591)进行低成本评估和快速原型制作。也可以单独购买EV-21593-SOM和EV-SOMCRR-EZKIT板。

EV-21593-EZKIT可对各种应用进行快速原型制作,包括沉浸式3D音效和个人音频区(PAZ)、汽车主动降噪和路噪降噪(ANC/RNC)、基于语音的用户界面和车内通信(ICC)、发动机声音合成(ESS)和电动车辆警告音响系统(EVWSS/AVAS)。其他应用包括专业音频和条形音箱/家庭AVR(带3D对象和多声道音频)以及增强会议系统。ADI还提供几个软件模块(例如,AEC/NR、麦克风波束形成、音调调整、谐波发生器、波播放器等)以及可获得许可的完整软件解决方案,其中用户可以开发/评估他们的音频和语音处理应用。同时提供对ADI SHARC处理器系列获得许可的第三方环绕声解决方案。更多信息请访问 ADI软件解决方案 页面。

EV-21593-EZKIT评估系统包括一组 CrossCore® Embedded Studio (CCES)开发工具许可证,使开发人员可加快产品上市。该开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:

  • 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的应用程序
  • 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
  • 读写数据和程序内存
  • 读写内核和外设寄存器

系统需求

验证PC是否满足CCES安装所需的以下最低要求:

  • 2 GHz单核处理器;建议3.3GHz双核或更高
  • 4 GB RAM;建议8GB或更高
  • 3 GB可用硬盘空间
  • 可用USB端口
  • CrossCore® Embedded Studio 2.10.0或更高版本

注意:请查看CrossCore® Embedded Studio版本说明,了解有关系统要求的最新信息。

软件

产品下载

ADSP-SC59x/2159x EZ-KIT Board Support Package – Current Release (Rev. 2.0.0)
ADSP-SC59x/2159x EZ-KIT Board Support Package – Previous Release (Rev. 1.0.0)

软件开发工具

CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。

未来版本的CrossCore串行闪存编程器将作为CrossCore实用工具产品的一部分发布。CrossCore实用工具提供几个可与Cortex-M处理器配合使用的实用工具。这些实用工具之前已分布在用于IAR和Keil工具链的各种板级支持包中且收集在本产品中以便维护。

Middleware

适用于ADI处理器的FreeRTOS是一个适用于ADI处理器的实时操作系统。

硬件 (1)

子板