概览

产品详情

演示电路2989A内置LTM4657 µModule® 稳压器这是一款高性能高效率降压型稳压器。LTC4657是一款完整的DC/DC负载点稳压器,采用散热增强型6.25mm × 6.25mm × 3.87mm BGA封装。LTM4657具有3.1V至20V的工作输入电压范围并提供高达8A的输出电流。输出电压在0.6V至5.5V范围内可编程并可远程检测。堆叠式电感设计可改善散热性能并显著减小封装面积。

可通过TRACK/SS引脚提供输出电压跟踪,用于电源轨时序监控。通过SYNC/MODE引脚可以进行外部时钟同步。针对低负载电流下的高效率,使用MODE跳线(JP7)选择噪声不敏感应用中的DCM工作模式。在使用或修改DC2989A时,必须仔细阅读此演示手册与LTM4657数据手册。

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。