概览

产品详情

演示电路 2922A-A 和 2922A-B 是双路降压型 DC/DC 转换器,采用 LTC7802 或 LTC7802-3.3 PWM 控制器。这些演示板上使用的两个控制器 IC’ 都是具有扩频功能的 40V 低 IQ、双路、2 相同步降压型控制器。两个演示板均在 5V 至 36V 的输入电压范围内工作,并在 20A 和 15A 输出下提供 3.3V 和 5V 的输出。

DC2922A-A 使用 LTC7802 并具有一个电阻分压器网络来设置 3.3V 输出。DC2922A-B 使用 LTC7802-3.3 并具有不需要电阻分压器网络的固定 3.3V 输出。

两块板的一些关键特性包括用于扩频或外部时钟选项的频率跳线,以及用于 VOUT2 的 EXTVCC 跳线 , EXTVCC, 或输入派生的 VCC、允许转换器在 FCM、脉冲跳跃或 Burst Mode® 运行的MODE 跳线和每个输出的 PGOOD 信号。

两个通道可以并联,以获得更高的输出电流。有关设置电路板以并联两个输出的更多信息,请参阅相应的数据手册。LTC7802 和 LTC7802-3.3 数据手册对这些套件及其操作和应用信息进行了完整的描述,在处理或修改这些演示电路之前,必须结合 DC2922A 演示手册一起阅读。

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。