概览
产品详情
演示电路2891A内置LTM4670EY,这是一款高效、四通道、10A降压型电源μModule® 稳压器。输入电压范围为2.25V至5.5V。输出电压范围为0.5V至VIN。某些VIN、VOUT、频率和热条件须降额使用。DC2891A提供SSTT引脚,允许用户对输出跟踪、软启动周期和芯片温度监控进行编程。
MODE/SYNC引脚将开关频率与外部时钟同步,作为时钟输出,或设置PWM模式。PWM操作模式是用于低噪声的强制连续模式或用于在轻负载下实现高效率的脉冲跳跃模式。LTM4670在调节和同步期间默认为强制连续模式。当FREQ和MODE/SYNC引脚都连接到VIN时,LTM4670以脉冲跳跃模式工作。
DC2891A具有用于并联多个LTM4670通道的可选跳线电阻。对于并联通道,可以将一个通道设置为主通道,其余通道设置为从通道。从通道相对于主通道的相移可以通过FREQ引脚上的电阻分压器进行编程。
对于DC2891A,LTM4670的四个通道分别工作,并全部设置为主通道。多相振荡器LTC6902用于在相邻相位之间设置90度相移,并减少输入和输出电容中的纹波电流量。
在使用或修改演示电路DC2891A之前,必须仔细阅读本演示手册和LTM4670数据手册。