概览

产品详情

演示电路2833A是一款采用LTC7103-1的100V单芯片DC/DC降压型稳压器。该演示板设计采用5V至100V输入提供5V/2.3A输出,开关频率为400kHz。宽输入范围使其适用于汽车、工业、医疗仪器和电信应用。该降压稳压器的峰值效率在12VIN时为93.5%,在48VIN时为88.3%,在100VIN时为81.5%(参见演示手册中的图3)。

LTC7103-1是一款紧凑、高效率、同步单芯片降压型开关稳压器,具有快速电流编程功能。LTC7103-1中内置电源开关、补偿网络和其他必要电路,尽可能减少了外部元件数量并简化设计。LTC7103-1具有4.4V至105V的宽工作电压范围。该器件具有40ns最小导通时间以及100%最大占空比,实际应用时可提供1V至VIN之间的输出电压。开关频率可通过振荡器电阻或外部时钟在200kHz至2MHz范围内进行编程设置。其他特性包括快速、准确的输出电流编程和监控以及超低的EMI/EMC辐射。

该演示板已安装EMI滤波器。演示手册中的图2显示了该电路板的EMI性能(带有EMI滤波器)。图中显示,该电路以大裕量通过了CISPR 25辐射发射测试。为实现如图2所示的EMI/EMC性能,需要配备输入EMI滤波器,并在+VIN_EMI转塔引脚施加输入电压。

演示板提供电流监控器和输出时钟信号,以与外部应用电路接口。提供用户可选模式选择 (JP1),默认选择 Burst Mode® 操作位置。Burst Mode 操作提高了轻负载效率,而脉冲跳跃模式允许恒定频率操作,以减轻负载。强制连续模式允许在整个输出负载范围内进行恒定频率操作,从而改善轻负载时的输出电压纹波。该演示板通过在 JP1 上选择 SYNC 模式,并在 CLKIN 炮塔上提供时钟信号,允许锁相环 (PLL) 与外部时钟同步。

LTC7103-1数据手册提供了完整的器件、操作说明和应用信息。必须将数据手册与DC2833A演示手册配合阅读。LTC7103-1采用36 (26) 引脚QFN封装。为实现最大散热和电气性能,适当设计电路板布局至关重要。详情请参考数据手册。

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。