概览

产品详情

DC2770A-B-KIT是包含DC2773A-B变送器板(采用LTC4125)和DC2775A-D(采用LTC4124)的套件。DC2775A-D接收器板能以高达100 mA的电流为单个锂离子电池充电,发射和接收线圈之间的空气间隙为3.0 mm至5.0 mm。DC2773A-B变送器支持通过LTC4125实现较佳功率搜索和异物检测功能。

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。