概览

产品详情

DC2770A-A-KIT是包含DC2773A-A变送器板(采用LTC4125)和DC2775A-C(采用LTC4124)的套件。DC2775A-C接收器板能够以高达50 mA的电流为单节锂离子电池充电,发射线圈和接收线圈之间的空气间隙为3.0 mm至5.0 mm。DC2773A-A变送器板通过LTC4125支持异物检测。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。