概览

产品详情

DC2769A-B-KIT是一款DC2771A-B发射器板(内置LTC6990)和DC2775A-B(内置LTC4124)套件。DC2775A-B接收器可在最高25mA的电流下对单个锂离子电池充电,发射和接收线圈之间的气隙为2mm5mm

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。