概览

产品详情

演示电路2692A-A 纳入了采用 5mm × 5mm QFN 封装并具 10ppm/°C 基准的 LTC2662 5 通道、16位、300mA、电流源 DAC。该器件具有 3.125mA 至 300mA 的每通道 SoftSpan 配置、用于每个输出的单独电源、和一个可将任何输出引脚连接至 V 的内部开关。

可提供兼容引脚的 12 位版本以满足 DC2692A-B 的低分辨率要求。

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。