概览

优势和特点

This evaluation board is obsolete and no longer recommended.

产品详情

演示电路DC2685A是一款4端口IEEE 802.3bt供电设备(PSE),由DC2684A(子卡)和DC2683A(母板)组成。DC2685A(套件)用于评估LTC4292/LTC4291 PSE芯片组。最多可连接四个IEEE 802.3af、IEEE 802.3at或IEEE 802.3bt受电设备(PD),并使用单个电源通过此系统供电。DC590连接到与QuikEval™接口的I2C DC2685A。

该演示手册提供快速启动程序、DC2684A子卡概述、DC2683A母板概述、原理图和布局引脚排列。

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。