概览

产品详情

演示电路 2616A-D 采用一种多相 (polyphase) 设计,它使用 LTM4647EY,后者是一款 30A 高效率开关模式降压型电源 µModule 稳压器。输入电压范围为 6V 至 15V。要在 4.7V 至 6V 的输入电压范围内使用 DC2616A-D,请将 INTVCC 连接到 SVIN(将 R22、R42、R55、R68 从 OPT 更改为 0Ω),将 DRVCC 连接到 VIN(将 R21、R38、R52、R65 从 0Ω 更改为 OPT,将 R2、R39、R53、R66 从 OPT 更改为 0Ω)。输出电压范围为 0.6V 至 1.8V。DC2616A-D 采用四个并联的 LTM4647 模块能够提供 120A 标称输出电流。如数据手册中所述,对于某些 VIN、VOUT和热状况,必需进行输出电流降额。

在重负载条件下,该板以连续导通模式运行。为了在低负载电流下实现高效率,MODE_PLLIN 跳线在对噪声敏感应用中选择脉冲跳跃模式,或在对噪声不太敏感的应用中选择突发模式操作。另外,MODE_PLLIN 引脚还可以将 LTM4647 同步至一个外部时钟信号。两个相邻相位之间的相移为 90°。DC2616A-D 允许为 LTM4647 选择内部和外部补偿电路。在处理或修改演示电路 DC2616A-D 之前,必须结合本演示手册阅读 LTM4647 数据手册。

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。