概览

产品详情

演示电路 2585A 包含两个采用 LTC3290 的电路。顶部 LTC3290 电路通过使用来自两个输入电源的功率来产生较高的输出电压,从而起到高电压升压的作用。底部 LTC3290 电路通过使用来自辅助电源输入 (VAUX) 的功率并调节高于 VIN 电源输入的电压来充当 VIN 跟踪电源。宽 VIN/VAUX 范围允许将两个电压一起使用,以高效产生第三个电压,从单电源升压,或者在高于电池等可变输入电压的情况下进行调节。

高效升压电路具有三个可选输出:15V、24V或42V。如果需要不同的输出,则可以改变顶部电阻器R2和/或底部电阻R6,以提供不同的输出电压。有关如何设置LTC3290输出电压的更多信息,请参阅LTC3290数据手册和演示板原理图。

VIN 跟踪电路也具有三个可选输出:VIN2 + 5V、VIN2 + 10V 和 VIN2 + 15V。如果需要不同的输出电压,则可以改变 R9 和/或 R13,以设置不同的输出。有关如何在 VIN 跟踪模式下设置输出电压的更多信息,请参阅 LTC3290 数据手册。

对于任一电路,LTC3290可以使用两个单独的电源或连接到两个输入的单个电源。这对于提升或跟踪具有稳定输出的电池电压很有用。

LTC3290 数据手册提供了完整的器件、操作和应用信息说明。必须将该数据手册与本演示手册配合阅读。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。