-
DC2570A - Schematic6/15/2020PDF99 K
概览
产品详情
演示电路2570A是一款双路输出、高效率、高密度µModule®稳压器,具有4.5 V至16 V输入电压范围。输出电压可在0.5V至33V范围内调整并可提供最大50A负载电流。该演示板具有LTM4678 µModule稳压器,这是一款双路25 A或单50 A的降压型稳压器,具有数字电源系统管理功能。有关更多详细信息,请参见LTM4678数据手册。
DC2570A上电至默认设置,并根据配置电阻产生功率,无需串行总线通信。这样可轻松评估DC/DC转换器。如需全面了解该器件丰富的电源系统管理功能,请将GUI软件LTpowerPlay®下载到PC上并使用ADI公司的I2C/SMBus/PMBus加密狗DC1613A连接到该板。LTpowerPlay允许用户重新配置联机器件,将配置存储在EEPROM中,并查看电压、电流、温度和故障状态的遥测功能。
相关产品
文档
-
DC2570A - Demo Manual6/15/2020PDF2 M
-
DC2570A - Design Files4/7/2021ZIP4 M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。