概览

产品详情

演示电路2523A是一款采用LT8652S具有16µA静态电流的18V、8.5A(连续)/12A(峰值)同步降压型Silent Switcher®稳压器。LT8652S是一款紧凑的高效高速同步单片降压型开关稳压器,采用第二代Silent Switcher结构,可较大限度减少EMI并降低PCB布局敏感性。LT8652S中内置顶部和底部电源开关、补偿元件和其他必要电路,可将外部元件数量降至低点并简化设计。该演示板提供两个输出:从3.6V至18V输入提供3.3V和1.2V输出。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。

默认情况下,演示板上的SYNC引脚接地,以实现低纹波突发工作模式Burst Mode® 。将JP2移至不带SSM位置的FCM,可以将工作模式更改为强制连续工作模式。一旦JP2处于带SSM位置的FCM,就会向SYNC引脚施加VCC,以实现低EMI扩频工作模式。若要与外部时钟同步,请将JP2移至SYNC并对SYNC转塔应用该外部时钟。

演演示电路2523A以2MHz的频率运行,以较大程度缩小解决方案尺寸。峰值效率为90%。当两个通道(每个通道8.5A)在2 MHz频率下满载运行时,IC温升低于70°C。

该演示板上针对两个通道都安装了EMI滤波器。要使用EMI滤波器,输入应连接到VEMI1/VEMI2,而不是VIN1/VIN2。

LT8652S数据手册提供了完整的器件、操作说明和应用信息。必须将数据手册与该DC2523A演示手册配合阅读。

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。