-
DC2501A - Schematic6/5/2018PDF26 K
概览
产品详情
演示电路2501A内置LTM®8002,这是一款40V、2.5A降压型µModule®稳压器。该演示电路配置为在1MHz开关频率下提供5.0V输出以及6.0V至40V的输入范围。LTM8002的宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。在轻负载条件下,可用突发工作模式(Burst Mode®)支持高效率和低输出纹波。
该演示板已安装EMI滤波器。该板的EMI性能如图6和图7所示。
LTM8002数据手册提供了该器件、操作原理和应用信息的完整描述。在使用或修改演示电路2501A之前,必须仔细阅读此演示手册与该数据手册。
相关产品
文档
-
DC2501A - Demo Manual6/6/2018PDF768 K
-
DC2501A - Design Files6/5/2018ZIP1 M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。