产品详情
演示电路 2038A 可显示 PowerPath™ 和 I2C 遥测功能的LTC4162 多节电池降压型充电器以可配置化学组成和电池节数工作的情况。LTC4162 支持多达 8 节锂离子电池、9 节 LiFePO4 电池以及 6V、12V、18V 或 24V 铅酸电池。可为每种电池化学组成选择可编程和完全自主的充电算法。
DC2038A 用 6 种可调 LTC4162 变体之一进行填充,每种变体适合一种特定的电池化学组成和默认的 MPPT 启用状态。更多信息请参阅 DC2038A 演示手册。