-
DC1822B - Schematic4/17/2019UNDEFINEDundefined
概览
优势和特点
- 用于每个输出的远程检测,其中分压器位于高输入阻抗差分放大器之前。
- CLKIN 和 CLKOUT 引脚。
- 用于将两个输出连接在一起的可选电阻器。
- 用于将两块或更多电路板连接在一起,从而实现高达 12 相操作的连接器和接头。
- 用于 LTC4449 栅极驱动器和分立式 MOSFET 的可选尺寸。
- 用于双相 Δ 电源模块的可选尺寸。
产品详情
演示电路 1822B 是一款采用 LTC3861EUHE 的双输出同步降压型转换器。该演示板采用 7V 至 14V 的输入电压以 500kHz 的开关频率提供 1.5V/25A 和 1.2V/25A 两个输出。功率级包含一个 6mm × 6mm DrMOS 和一个 13mm × 13mm 铁粉芯型电感器。一个内置的 5V LT3470 降压型稳压器负责为 LTC3861 和 DrMOS 提供 5V 偏置。
演示板采用高密度双面插入式布局。功率组件 (不包括大容量输出和输入电容器)可安放在顶层上的 1.5" × 1.2" 面积之内。控制电路则可布设在底层上的 1.1" × 1.0" 面积内。LTC3861EUHE 的封装型式为 36 引脚 5mm × 6mm QFN。
相关产品
文档
-
DC1822B Demo Manual5/24/2019PDF848 K
-
DC1822B - Design Files4/17/2019UNDEFINEDundefined
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。