概览

产品详情

演示电路 1007 是一款高效率 USB 电源管理器,具有PowerPath 控制功能和采用LTC4088的锂离子/锂聚合物电池充电器。它包含一个同步开关输入稳压器、一个全功能电池充电器和一个理想二极管。LTC4088 专为 USB 应用而特别设计,其开关稳压器可通过逻辑控制针对墙上适配器供电型应用自动地将其输入电流限制为 100mA、500mA 或 1A。此外,该器件还提供了 2.5mA 和 500μA 暂停模式,以防止在产品连接到暂停的 USB 总线时电池电量耗尽。

开关输入级将功率输送至VOUT,在这里对应用电路与电池充电器之间的功率均分进行管理。与线性PowerPath控制器不同,LTC4088的开关输入级能够使用 USB 端口可提供的几乎所有 0.5W 或 2.5W 功率,并且功耗极小。该特性使 LTC4088能为应用和电池提供更多的功率,并缓解空间受限型应用中的热问题。

当达到输入电流限值、或者 USB 或墙上适配器电源被拿掉时,一个理想二极管可确保能从电池获得系统电源。可选的外部 P 沟道 MOSFET 通过降低 RON 和提高效率对内部理想二极管进行补充。

一个 CHRG LED 负责指示电池充电器的四种可能状态。LED 稳定亮起指示正在充电。一直熄灭指示未在充电。慢速率闪烁 (1.5Hz) 指示发生了 NTC 故障,快速率闪烁 (6.1Hz) 则表示电池损坏。

LTC4088 采用外形扁平的 14 引脚 4mm × 3mm × 0.75mm DFN 表面贴装型封装。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。