概览

优势和特点

  • ADI公司ADSP-BF592 Blackfin处理器
  • 可编程VDDINT内核电源:AD5258TWI数字电位计和ADP1715低压差线性调节器
  • SPI闪存: Numonyx M25P16 – 16 Mb
  • 音频编解码器:ADI公司立体声24位立体声模数和数模转换器SSM2603、高效率耳机放大器、立体声线路输入和单声道麦克风输入
  • 通用异步接收器/发射器(UART): ADM3202 RS-232线路驱动器/接收器,DB9连接器插口
  • LED: 8个LED: 一个板复位(红色)、三个通用(黄色)、一个电源(绿色)、一个电池良好指示(绿色)、一个电池电量不足指示(黄色)和一个电池充电指示(黄色)
  • 按钮: 4个按钮: 一个复位、两个可编程标志和一个带去抖逻辑的唤醒
  • 扩展接口II: 新一代扩展接口设计,允许访问大部分处理器信号
  • JTAG ICE 14引脚接头

产品详情

ADSP-BF592 EZ-KIT Lite®是一种经济有效的评估套件,开发人员通过基于USB、可在PC中运行的工具集,便能对ADSP-BF592处理器进行初步评估。 利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-BF592硬件和软件开发的更多信息,快速完成各种应用的原型设计。

该EZ-KIT Lite包括ADSP-BF592 Blackfin处理器桌面评估板以及VisualDSP++®开发与调试环境的评估套件,其中含有C/C++编译器、汇编器和链接器。 VisualDSP++评估套件只能配合EZ-KIT Lite使用。

订购信息:
产品型号:ADZS-BF592-EZLITE

CROSSCORE®工具支持
电话:1-800-ANALOGD (262-5643)

联系支持中心

相关产品

包装内含

  • ADSP-BF592 EZ-KIT Lite 板
  • VisualDSP++快速安装参考卡
  • USB 电缆

系统需求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。

  • 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
  • 适用于ADI处理器的CrossCore Embedded Studio。
  • VisualDSP++ 5.0及最新更新。


软件

DSP软件

ADSP-BF592 Board Support Package (Rev. 1.0.0)

软件开发工具

CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。

硬件 (1)

Emulator Hardware

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。