概览

优势和特点

  • ADSP-BF518F:400 MhZ,176引脚LQFP
  • SDRAM:64 MB,32M x 16,Micron MT48LC32M16A2TG,3.3V
  • 闪存:4 MB (2M x 16 ),Numonyx M29W320DB 3.3V,FBGA48
  • SPI闪存:4 Mb片内SPI 1.8V
  • 音频编解码器:ADI SSM2602 CODEC 3.3 V,12MHz输入频率
  • ADC: AD7266,差分/单端输入、双核2 MSPS、12位3通道

  • 功耗分析接口:测量VDDINT、VDDEXT、VDDMEM、VDDFLASH的精密电阻
  • 以太网PHY:美国国家半导体公司10/100单端口PHY
  • LED: 13个LED:1个电源(绿色)、1个板复位(红色)、3个通用(黄色)、8个以太网(黄色)
  • RTC电池:3.0 V锂离子、CR2430 (270mAh)电池
  • 连接器:以太网,SD,EBIU扩展,第1A组和第1B组扩展,第2A组扩展

产品详情

Blackfin® BF518F EZ-Board™评估板为开发人员提供了一个低成本的平台,可通过外部JTAG仿真器或独立调试代理板对ADSP-BF512/F、BF514/F、BF516/F、BF518/F Blackfin处理器进行初步评估。 EZ-Board还支持uClinux®。 注意: 若要调试,您必须有调试代理板或仿真器。 EZ-Board评估板具有一个扩展接口,可与不同的EZ-Extender板模块连接。

订购信息:
产品型号:ADZS-BF518F-EZBRD

CROSSCORE® 工具支持
电话:1.800.ANALOGD

联系支持中心

系统需求

  • Windows ® 2000 SP4、Windows XP SP2、Windows Vista™或(从7升级)Windows 7 Business/ Enterprise/ Ultimate Edition
  • Intel Pentium ®处理器(x86兼容),1 GHz或以上
  • 512 MB RAM和2 GB可用磁盘空间
  • VisualDSP++ 5.0第5次升级

软件

软件模块

用于Blackfin处理器的电源受限型重叠变换(CELT)编码器/解码器库可实现CELT音频编解码器,是Opus编解码器的组件。

DSP软件

ADSP-BF518 EZ Kit Board Support Package (Rev. 1.0.0)

Software Development Tools

CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。

硬件 (1)

Emulator Hardware