概览

优势和特点

  • Xilinx Kintex UltraScale XCKU040-3FFVA1156E FPGA
  • 二十 (20) 个 16.375 Gbps 收发器,由一 (1) 个 FMC+ 连接器提供支持。
  • 双排 DDR4 SDRAM
  • 简单 USB 3.0 串行端口接口
  • 随附一张 (1) Micro SD 卡,可支持高速转换器评估板

产品详情

连接到指定的ADI高速转换器评估板时,ADS8-V3EBZ可用作数据采集/发射和控制接口与ADI评估软件配合使用。ADS8-V3EBZ上的FPGA设计用于支持JESD204B/C串行线路速率高达16.375 Gbps的高速数据转换器,可充当高速ADC的数据接收器,也可用作高速DAC的发射器。

由于FPGA功能,仅限于通道速率小于16.375 Gbps时的使用场景。(适用于AD9081和AD9082。)

硬件 (2)

控制器板

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。