概览
优势和特点
- 四变送器
- 四接收器
- 用于 DPD 的四路输入观测接收器
- 最大接收器带宽:200 MHz
- 最大可调谐发射器合成带宽:450 MHz
- 最大观察接收器带宽:450 MHz
- 完全集成的 N 部射频频率合成器
- 适用于所有射频 LO 和基带时钟的多芯片相位同步
- 调谐范围:75 MHz 至 6000 MHz
产品详情
AD-FMCOMMS8-EBZ 是高度集成的射频系统模块 (RF-SOM),包含两个 ADI公司 ADRV9009 宽带收发器。当与 ADRV2CRR-FMC 载板结合使用时,它可以提供 4 个 Tx 和 Rx 射频通道,可当作完整的系统级评估和原型解决方案。还可以在托架上安装一个附加的射频板,以进一步将系统扩展到 8 个 Tx 和 Rx 射频通道。
多个 ADRV9009-ZU11EG 可以同步在一起,为复杂的多流应用程序提供完整的原型解决方案,确保端到端确定性延迟。ADRV9009 收发器包括集成的 LO 和相位同步。使用 ADI 高性能低抖动 HMC7044 套件,通过时钟树结构可以保持整体系统频率 & 相位同步,因此非常适合拥有大量通道并需要进行射频相位对准的应用。
ADRV9009-ZU11EG 通过两个安装在底部的 400 引脚的连接器从而具有扩展 I/O 的功能。当结合 ADRV2CRR-FMC 评估载板使用时,可以使用各种高速I/O,包括 USB3、USB2、PCIe 3.0 x8、QSFP +、SFP +、1Gb 以太网 x2 和 CPRI 功能。
可以轻松评估设计,然后将其无缝集成到定制载体中,以进行进一步的原型制作,或者可以大大缩短最终产品的上市时间。自定义应用程序可以下载 PDF 版原理图以供参考,或者可以授权完整的设计文件。
用户可获取帮助启动和开箱即用的必要软件。
- 平台开发环境支持包括工业标准Linux工业 I/O (IIO) 应用程序、MATLAB®、Simulink®和 GNU 射频,以及用于自定义 C、C ++、python 和 C#应用程序的流接口
- 开源 HDL 参考设计和驱动程序可用于评估和原型设计