概览

优势和特点

  • 输入电源电压范围:3 V 至 5.5 V
  • 输出电压:±15 V
  • 输出电流:高达 480 mA (VPOS)、高达 200 mA (VNEG),具体取决于 VIN

产品详情

ADP5076CB-EVALZ 评估板演示 ADP5076 直流/直流转换器的功能。ADP5076 是一款双通道高性能直流/直流稳压器,可独立生成经过调节的正电源轨和负电源轨。可以使用该板来评估简单套件测量,例如电源电压调整率、负载调整率和效率。可以演示套件特性,例如可选开关频率(有关更多详细信息,请参见图 2)、软启动、定序和压摆率控制。 

有关 ADP5076 的详细信息,请参阅 ADP5076 数据手册,在使用本评估板时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。