-
UG-4739: 6612_OMU_S2+2_URT_V1_14 Firmware Description Document7/27/2010PDF457K
-
UG-4737: 6612_OMU_S2_URT_V1_13 Firmware Description Document7/27/2010PDF465K
概览
优势和特点
演示板包括:- OMU1-S-WW模块
- USB电缆USB A-B 28/24 1.8M (Tyco/Amp 1487588-3)
- CD包括OMU软件和相关文档
产品详情
电源出口测量单元OMU1-S-WW (OMU1)是利用Teridian 78M6612 SOC构成的低功耗电源监控器,该器件为单相功率和电能测量IC,支持多达两路的电源出口。78M6612 IC能够监测交流电压和负载电流。嵌入固件计算单个电源出口的RMS电压、RMS负载电流、功率、VA、VAR以及功率因数。PC机可以利用串行通信线路接口(CLI)实时访问78M6612的数据,OMU1-S-WW的USB接口为78M6612提供串行连接和直流供电电源。
OMU1-S-WW提供基于Windows®的图形用户界面(GUI),简化下列数据测量和控制的实现:
- 功率、电流、电压以及功率因数指示器
- 可调整显示比例
- 跟踪最小值和峰值参数
- 可选择带状图显示格式
- 窄带与宽带测量
- 可选择参与平均计算的采样数
- 累积消耗电量和花费跟踪
- 交流电频率
- 报警指示
- 可编程报警阈值
- 将数据记录到文件内
应用
- 通信电源
- 计算机电源
- 消费类白色家电
- 家庭自动化和商业自动化设备