-
73S8014R-DB-73S8014RN-DB: 73S8014RRN/RT Demo Board Data Sheet (Rev. 1)7/27/2010PDF318K
概览
优势和特点
- 子板布局允许主板通过两个10引脚插头插入
- 包括全卡(信用卡)和SIM小外形智能卡连接器
- 提供卡和主机接口引脚的引出线插头,便于调试
- 提供电路板原理图和布局图,用于参考设计
- 8014Rx演示板
- 8014Rx演示板用户指南
产品详情
TERIDIAN Semiconductor Corporation (TSC)的73S8014R/RN/RT演示板是用于评估TERIDIAN智能卡接口IC 73S8014R/RN/RT的平台。该演示板包含73S8014R、73S8014RN或73S8014RT其中任何一款集成电路,既可以设计为单机运行的独立工作平台(与外部微控制器连接使用),也可以作为子卡配合73S12xxF评估平台使用。三种器件仅仅在控制信号和控制功能方面有少许区别,其中包括不同的VCC和时钟分频控制信号。73S8014R和73S8014RN使用/CMDVCC和5V//3V控制信号产生3V或5V的VCC (智能卡电源)。73S8014RT重新定义/CMDVCC引脚为/CMDVCC5,5V//3V引脚重新定义为/CMDVCC3。这些重新定义的信号允许选择5V、3V和1.8V的VCC电压,详细内容请参考数据资料。73S8014R采用时钟分频信号CLKDIV1和CLKDIV2将分频比设置为1、2、4和8,产生智能卡CLK输出。73S8014RN和73S8014RT重新定义了分频比选择,提供1、2、4和6分频比,以支持NDS应用。
演示板设计符合NDS规范的要求。
应用
- 通用智能卡读卡器
- 点播系统
- 机顶盒授权接入应用