-
UG-5478: User Manual for 71M6533-DB8/2/2012PDF2M
-
UG-4758: 71M6533/71M6533H Demo Board Quick Start Guide7/27/2010PDF151K
-
UG-4741: 71M65xx ADM51 ICE Safety Notice7/27/2010PDF167K
概览
优势和特点
演示套件包括:- 71M6533演示板:带有预装程序的71M6533F IC
- USB至串口适配器
- 5V直流/1000mA通用墙上适配器,带有2.5mm插头(兼容于Switchcraft 712A)
- USB电缆
产品详情
Teridian™的71M6533演示板用于评估71M6533器件在3相电表中的应用。该演示板安装了71M6533集成电路和外围电路,包括:串行EEPROM、仿真端口和板上电源,USB至串口适配器允许通过USB端口连接PC。该演示板用于评估71M6533电表芯片的测量精度以及整个系统的应用。
该演示板在71M6533 IC闪存存储器中预先安装了演示程序。该嵌入式应用程序能够演示所有底层功能,可直接控制外围电路、闪存编程以及CPU (时钟、定时、节能等)工作模式。
演示板上的71M6533 IC采用默认的校准因子进行了预编程。由于演示板没有包含检流电路,演示板在工厂测试时没有进行校准。
应用
- 工业、商业和电网表计:0.5%精度