-
UG-4745: 71M6513/71M6513H Demo Board Quick Start Guide7/27/2010PDF390K
-
UG-4741: 71M65xx ADM51 ICE Safety Notice7/27/2010PDF167K
概览
优势和特点
演示套件包括:- 71M6513/71M6513H IC演示板,预先装载演示程序:
- D6513T3B2演示板(标准多相测量),或者
- D6513T3C1演示板(多相以及新增的零相电流测量)
- 调试板
- 两个5V直流/1000mA通用墙上适配器,带有2.5mm插头(兼容Switchcraft 712A)
- 串行电缆、DB9、公/母接头、2m电缆(Digi-Key AE1020-ND)
- CD-ROM包括相关文档(数据资料、电路板原理图、BOM表、布局)、演示代码(源程序和执行文件)以及使用说明
产品详情
TERIDIAN Semiconductor Corporation (TSC)的71M6513/71M6513H演示板用于评估71M6513/71M6513H器件在3相电表中的应用。该演示板安装了71M6513或71M6513H集成电路以及外围电路,包括:串行EEPROM、仿真端口以及板上电源和调试板,可以通过RS232口连接PC。该演示板用于评估71M6513或71M6513H电表芯片的测量精度以及整个系统的应用。
该演示板在71M6513/6513H IC闪存存储器中预先安装了演示程序(文件名为6513_demo.hex)。该嵌入式应用程序能够演示所有底层功能,可直接控制外围电路、闪存编程以及CPU (时钟、定时、节能等)工作模式。
演示板上的71M6513/6513H IC采用默认的校准因子进行了预编程。
应用
- 工业、商业和住宅表计:0.5%精度
文档
-
71M6513 Neutral Current Measurement2/4/2011
-
EMC/EMI Design Guidelines for 71M65xx ICs2/3/2011