Water Conservation
Water Conservation Mobile
节约用水 节约用水

水是一种宝贵的资源,原因显而易见,但它在我们的运营中也起着至关重要的作用。我们的目标是,到2025年,实现50%的水资源循环利用率。

加倍保护水资源

水是ADI运营过程中不可或缺的一部分,我们使用的水来自公共水源。我们对大部分水进行处理,以产生制造流程所需的高纯度去离子(DI)水。我们仔细监控每个运营工厂的用水量(单位:百万加仑)。我们制定了至2025年将水循环利用率增加至50%的目标。

提高制造工厂中水的利用率

在我们的制造工厂,虽然公司的增长率达到了74%,但节约用水的措施显著降低了总用水量。2020年我们的用水量(单位:百万加仑)比2015年减少了7%,而水的循环利用率从2015年的15%上升到了30%。

Water Used Chart

环境聚焦

智能化用水

 

在ADI菲律宾工厂,仅仅一栋建筑(B1)就消耗了71%的水源。水主要用于三处:冷却塔、生产去离子水(DI)和生活用途。我们了解到这座建筑是一个用水大户,决定设计方案来降低对资源环境的影响,并决定首先将B1使用过的去离子水循环用于冷却塔。

冷却塔是一种热交换器,利用空气来冷却水,然后用来冷却HVAC制冷机的制冷剂。但如果热交换器使用的水暴露在空气中,就有可能造成污染、冷却效率低下、结垢、藻类生长等问题。因此,需要定期排出用过的水并更换新水。

我们改变了从公共水源取水的做法,安装了过滤系统,使用去离子水作为冷却塔排水系统的替代水源。这样,就无需使用新的净水来更新冷却塔,每个月节省9,000立方米(或230万加仑)水。

Raw water usage

100%原水由回收水代替。

Raw water consumption

总体而言,B1的原水消耗量平均降低30%

Water conservation

降低用水量之后,每年可节省108,000立方米水资源,相当于143,000美元。