Waste Generation and Prevention
Waste Generation and Prevention Mobile
废物产生及防控 废物产生及防控

作为负责任的企业公民,我们需要限制我们产生的废弃物数量,我们的目标是到2030年将垃圾填埋量降至零。

不断接近零

ADI一直致力于寻找更好的方法减少产生的废弃物,以及送到垃圾填埋厂的废弃物。然而,最近生产规模有所增长,导致了更多废弃物产生。因此,我们未达到之前2.5%的标准减排目标。我们继续致力于改善目前的状况,因此,我们现在的目标是零废弃物填埋。

固体废弃物

每年产生的固体废弃物(单位:吨)平均增加5%。2019年,60%的固体废弃物得到回收利用。

有害废弃物

每年有害废弃物的产生(以吨为单位)增加4%,但超过三分之一被送到回收设施。

环境聚焦

树立榜样

2018年,ADI威尔明顿工厂获得了马萨诸塞州产业联合会(AIM)颁发的可持续发展奖,这是一个巨大的里程碑。该奖旨在表彰在环境管理、促进社会福利和对经济繁荣做出卓越贡献的公司。该奖项特别表彰了ADI马萨诸塞州威尔明顿工厂(未来全球总部所在地)为减少环境影响所做的努力。

污染防治

ADI公司环境管理的一个重要组成部分之一是防止污染。防止污染行动已经融入了制造过程中。

Wilmington Campus

暴风雨污染
预防计划:

可能暴露于雨水和融雪中的原材料和工业活动地点均属于我们的暴风雨预防计划范围,以便落实并改进合理的防污染及理想管理措施。我们已经构建了护围设施,保护运输相关的装卸活动、废弃的滚降容器和固态废弃物/回收垃圾压缩机。我们的检查项目包括视频监控和采样,以便有效地促进计划的实施。

危险材料
应急计划:

该计划旨在预防并最大程度地减少因火灾、爆炸、溢出或任何其他意外危险废弃物、危险废弃物成分或与危险材料相关的物质进入空气、土壤、地表水或地下水对公共健康、安全或环境造成的危害。该计划纳入ADI ISO 14001/ISO45001环境、健康和安全管理系统的应急准备和响应要求中。

油品泄漏预防控制和应对措施(SPCC)计划:

该计划提供预防和控制技术,以减少生产场所或设施油品泄漏的可能性。